Omron

製品詳細

BP Monitor

血圧計 HEM-9200T

簡単接続

使いやすく、高い信頼性

  • ワンボタン操作
  • 見やすいディスプレイ
  • 体動、不規則脈波などのマークを表示

簡単で安全な通信

  • 各血圧計に専用PINコードを配布

SatrterKit を無料提供

  • 技術文書
  • サンプルAPP (iOS,Android用)

世界からも信用される正確性

弊社製品は、独立した機関によって高い評価を得ています。*

* dabl educational: http://www.dableducational.org/index.html
* British Hypertension Society: http://www.bhsoc.org//index.php?cID=246

  • 仕様
表示方式 デジタル表示方式
通信方式 Bluetooth®Version 4.0(Low Energy support)
無線通信仕様 使用周波数帯 2.4 GHz(2400~2483.5 MHz)
変調方式 GFSK
有効放射電力 <20 dBm
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力 0~299 mmHg
脈拍数 40~180 拍毎分
測定精度 圧力 ±3 mmHg 以内
脈拍数 読み取り数値の ±5% 以内
加圧 自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧 自動排気弁方式
廃棄 自動急速排気方式
電源 単3形アルカリ乾電池4個(DC6V)
専用ACアダプタ(別売)(入力:AC100V、50/60 Hz、10VA)
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、腕周25㎝、170mmHg加圧の場合)
耐用期間 5年もしくは30000回のいずれか早く到達した方(消耗品を除く)
使用環境条件 +10~+40℃・15~90%RH
保管環境条件 -20~+60℃・10~95%RH
質量 約290g(電池含まず)
寸法 約 幅107×高さ79×奥行き141mm
腕帯 約 幅145×長さ466mm(質量約130g) チューブ長さ610mm
付属品 腕帯、お試し用電池、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文章